PMP9522

隔离式 26VAC/DC 固态继电器

PMP9522

设计文件

概述

此隔离式双向固态开关可控制流入直流负载和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达大约 17A 的负载进行开关操作。

特性
  • 24VAC/DC 固态继电器,可替代机械继电器
  • 电路板尺寸大约 58 mm
  • 可控制流入直流负载和交流负载的电流
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9522.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 26
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 260
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU889.PDF (1585 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDZ0.PDF (13 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA27.ZIP (180 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDY9.PDF (105 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2808-1具有 12.5/8.3V UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的低功耗电流模式推挽式 PWM

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9522 Test Results 2015-4-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持