PMP9491

采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。

PMP9491

设计文件

概述

PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致分为三个主要级:

  1. 采用 LM3481 控制器 IC 的高效单相非同步升压转换器。此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 2.5A 连续电流。峰值效率高达 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W+15W 立体声音频放大器。
  3. 极低成本立体声转换为低音炮低音输入。
  4. 电池充电器 bq24133,具有集成式 MOSFET 和电源路径选择器的 2.5A 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器。

特性
  • 适用于手提音响应用的低成本非同步升压转换器。
  • 占用超小面积,适用于 LM3481 实际功率级
  • 设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持
  • 低输入电压单锂电池支持以及双锂电池支持
  • 100 kHz 到 1 MHz 的可调/可同步时钟频率,并在启动时限制浪涌电流。
  • 具有动态电源路径管理功能的电池充电器


 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU805.PDF (4766 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD33.PDF (25 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC928.ZIP (323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD32.PDF (149 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3118D230W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3130D2支持无滤波器操作的 15W 立体声、30W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM324A四路、30V、1.2MHz、3mV 偏移电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24133具有外部电源路径的独立 1 至 3 节 2.5A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3116D250W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,带 SpeakerGuard™

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9491 Test Results 2015-2-26
技术文章 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频