PMP9490
220W 同步 4 开关降压-升压转换器
PMP9490
概述
PMP9490 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 225W 四开关降压-升压设计。此设计接受 9.5Vin 至 20Vin 的输入电压,并能够为恒定电压输出应用(例如电压稳定器或功率放大器 SMPS)提供 15V (15A) 的输出,为恒流/恒压电池充电器应用提供 10.8V 至 15V (12.5A) 的输出,并为恒定电流 LED 驱动器应用提供 12.5A 的输出。它是一种使用分立式降压和升压转换器的经济高效型解决方案。输出端的 IC 平均电流调节环路用于进行电池充电性能评测,不需要使用外部电路。
特性
- 四开关降压-升压实现高效运行
- 更高效的降压-升压转换
- 适用于恒流/恒压充电器或 LED 驱动器的极低成本的解决方案。
- 无需额外组件。
- 面向汽车应用的低输入电压支持
- 可选的频率同步和抖动
- 逐周期电流限制和可选断续模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9490 Test Results | 2015-3-12 |