PMP9403

192W 双相同步升压转换器参考设计

PMP9403

设计文件

概述

PMP9403 是一种采用 LM5122 控制器 IC 的高效双相同步升压转换器。此设计接受 9Vin 至 15Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 48Vout 输出,并且能够为负载提供 4A 连续电流。

特性
  • 同步整流可实现高效率
  • 功率密度高
  • 交错多相及均流
  • 低温升
  • 断续模式过载保护
  • 精密电压参考准确度可达 +/-1%
输出电压选项 PMP9403.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 15
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 192
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU933.PDF (1144 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRED6.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRED7.PDF (244 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRED5.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRED9.ZIP (673 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA61.ZIP (250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRED8.PDF (611 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRED4.PDF (204 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9403 Test Results 2015-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持