PMP9382

面向汽车应用(紧急呼叫)的高效低输入电压 30W 升压转换器参考设计

PMP9382

设计文件

概述

PMP9382 是一种利用汽车级 LM3478Q-Q1 控制器的低输入电压升压转换器。此设计在二极管压降高于最低输入电压 2.97V (~3.4V) 并且最高不超过 6V 输入电压时启动。一旦启用电源且存在输出,此设计将在最低 2V 的低输入电压下工作,可在电流为 3A 时提供 10V 输出电压。开关频率设置为 400 kHz。

特性
  • 在最低 2V 的低输入电压下工作
  • 10V @ 3A、30W 输出功率
  • 双层经济高效型解决方案,采用汽车级 LM3478Q-Q1 升压控制器
  • 高功效,峰值 94%
  • 运行后由输出为 IC 供电,因此无需使用升压偏置电源
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 PMP9382.1
输入电压(最小值)(V) 2
输入电压(最大值)(V) 6
输出电压(标称值)(V) 10
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU976.PDF (1428 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRER5.PDF (72 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRER4.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRER7.ZIP (364 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAA0.ZIP (202 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRER6.PDF (438 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRER3.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3478Q-Q1适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9382 Test Results 2015-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持