PMP9297

针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压

PMP9297

设计文件

概述

PMP9297 是一种适用于 GaN 音频放大器应用的双通道同步升压转换器。当每个通道为 150W 时,它将 35V 输入转换为 38V 至 55V 范围内的可调节输出。此解决方案尺寸适合 45mm x 34 mm 的电路板面积。其他输入和输出大容量电容器位于解决方案尺寸安放面积以外。此设计使用 TLP0202 双通道数字电位器通过 SPI 总线对输出电压进行编程。使用 LMP8481-S 高侧电流感应放大器执行输出电流监控。NTC 热敏电阻可实现高侧 MOSFET 的温度测量

特性
  • 双通道同步升压转换器
  • 150W 功率输出
  • 可使用 TLP0202 数字电位器对输出电压进行编程
  • 输出电流监控
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU764.PDF (3815 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCR4.PDF (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC893.ZIP (237 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCR3.PDF (584 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

LMP84814V 至 76V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5121具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9297 Test Results 2015-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持