PMP9175
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
PMP9175
概述
此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能
特性
- 对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)
- 输出为 5V/2.3A
- 具有同步整流器的隔离式反激
- 小尺寸解决方案
- 将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用
- 此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
输出电压选项 | PMP9175.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 2.3 |
输出功率 (W) | 11.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous^POE |
企业系统
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9175 Test Results | 2014-5-14 |