PMP9126
36Vdc-75Vdc 输入、5V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型
PMP9126
概述
此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在八分之一砖型占用空间并可实现高达 94% 的效率。它仅使用表面安装组件,包括陶瓷输出电容器。
特性
- 36V 至 75VDC 输入,5V/15A 输出
- 效率高达 94%
- 行业标准八分之一砖型占用空间
- 采用 UCC2897A 控制器以及 TI NexFET 同步整流器
- 有源钳位正向拓扑
- 可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积
| 输出电压选项 | PMP9126.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 36 |
| 输入电压(最大值)(V) | 75 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 15 |
| 输出功率 (W) | 75 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9126 Test Results | 2013-10-22 |