PMP8973
18Vdc-60Vdc 输入、3.3V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型参考设计
PMP8973
概述
PMP8973 参考设计可从 18V 至 60V 电信输入生成 3.3V/15A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD16415Q5 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 砖型封装上并可实现超过 92% 的峰值效率。此设计包含输出电压遥感。
特性
- 峰值效率 > 92%
- 输出电压遥感
- 18V-60Vdc 宽输入范围
- 与标准 1/8(八分之一)砖型封装兼容
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP8973.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 18 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 15 |
输出功率 (W) | 49.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8973 Test Results | 2015-7-16 |