PMP8962
12V 输入紧凑型双路 5V/5.5A 负载点参考设计(采用 NexFET 电源块 II)
PMP8962
概述
PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动、外部补偿、可调电流限制和 OCP/OVP/OTP 特性。它适用于高密度低电流电源轨。
特性
- 紧凑的双 5.5A PoL,尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸 (16mm x 18.8mm)
- 在 5V/6A、300kHz 时达到 94.7% 的高效率
- 采用双面冷却式 NexFET 电源块 II 提供优秀的热性能
- 全功能双电源(0.6~5V 输出)
- 此设计针对尺寸和效率进行了优化
- 此设计经过全面测试
输出电压选项 | PMP8962.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 5.5 |
输出功率 (W) | 27.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8962 Test Results | 2015-8-12 | |||
技术文章 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015-10-2 |