PMP8861
18Vdc-60Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/4 砖型
PMP8861
概述
This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18533Q5A, implemented as a synchronous rectifier, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and achieves efficiencies near 95%.
特性
- High efficiency ~95% peak
- Footprint compatible with standard 1/4 brick
- Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
- Lower cost solution compared to modules
输出电压选项 | PMP8861.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 18 |
输入电压(最大值)(V) | 72 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 10 |
输出功率 (W) | 120 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8861 Test Results (Rev. A) | 2017-11-3 |