PMP8790
有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc 输入,3.3V/12A)
PMP8790
概述
This reference design generates a 3.3V/12A output from a wide 18V-60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD17501Q5A and CSD18502Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for an efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and includes enable, positive rail remote sense, and output trimming features.
输出电压选项 | PMP8790.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 18 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 12 |
输出功率 (W) | 39.6 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8790 Test Results | 2013-2-25 |