PMP8740
满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计
PMP8740
概述
该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
特性
- 93.5% 的峰值效率可优化模块的热管理
- 用户可使用串行接口轻松并联多达 10 个硬件模块
- 主/从或独立配置,用于电池充电或标准电源单元
- 两个原始显示屏和四个按钮简化了配置
- 预定义电平的锂离子、铅酸和胶体蓄电池
输出电压选项 | PMP8740.1 | PMP8740.2 | PMP8740.3 | PMP8740.4 | PMP8740.5 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 | 90 | 350 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 265 | 265 | 265 | 420 | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 390 | 12 | 32 | 32 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 3.9 | .05 | 62.5 | 62.5 | .3 |
输出功率 (W) | 1521 | .6 | 2000 | 2000 | 1.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | AC | AC | DC | DC |
拓扑 | PFC- Boost | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Full Bridge- Phase Shifted | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design | 2019-10-3 |