PMP8639

LM5022 Cuk 转换器参考设计

PMP8639

设计文件

概述

此转换器提供 -36V 的电压(1.5A 最大值),其输入电压范围为 32V 至 40V。另一特色是 Cuk 拓扑的环路补偿。

特性
  • 借助双向 LC 滤波器实现极低的输入和输出纹波电压
  • 非常适合研究拓扑
  • 将正输入转换为负输出
输出电压选项 PMP8639.1
输入电压(最小值)(V) 32
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) -36
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 54
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC10.PDF (678 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMM6.PDF (51 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMM5.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMM7.ZIP (88 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD9.ZIP (52 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMM8.PDF (44 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMM4.PDF (160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8639 Test Results 2016-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持