PMP8606
300W 全桥相移 (FBPS) DC/DC 电源参考设计
PMP8606
概述
这项设计是一款工作在电压模式下的 100kHz FBPS 转换器。该设计支持 400Vdc 到 750Vdc 的输入电压范围,并能提供已调节 24V/12A 电源。TI 的 UCC28950 器件可在高输入电压下实现高效率。
特性
- 满负载时效率高于 92%
- 高输入电压
- 250W 相移全桥
- 较宽的高输入电压范围从 400Vdc 到 750Vdc
- 提供带有高效倍压器的同步整流
输出电压选项 | PMP8606.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 350 |
输入电压(最大值)(V) | 750 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 12 |
输出功率 (W) | 288 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Full Bridge- Phase Shifted |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8606 Test Results | 2014-10-24 |