PMP7991
宽范围高交流输入电压准谐振隔离式反激参考设计
PMP7991
概述
PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.
特性
- Isolated flyback converter
- Wide input range suitable for worldwide AC input condition
- Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
- Quasi-resonant switching for low EMI
输出电压选项 | PMP7991.1 | PMP7991.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 2 | 2 |
输出功率 (W) | 10 | 24 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7991 Test Results | 2015-9-29 |