PMP7932

用于工业偏置电源的隔离式反激转换器 - 参考设计

PMP7932

设计文件

概述

PMP7932 是一款隔离型反激式转换器,接受 12Vin 至 24Vin 的输入电压,提供 +12Vout @ 0.25A 和 -12V @ 0.25A 的双极输出。

特性
  • 开箱即用的转换器使用方便
  • 内部 MOSFET
  • 分裂轨偏置电源
  • 隔离式输入/输出确保安全
  • 小尺寸解决方案
  • 可选择 300kHz 和 700kHz 频率
  • 逐周期电流限制
  • 小尺寸器件封装
  • 90% 的 Dmax
  • 出色的线路和负载调节
输出电压选项 PMP7932.1 PMP7932.2
输入电压(最小值)(V) 12 12
输入电压(最大值)(V) 24 24
输出电压(标称值)(V) -12 12
Iout(最大值)(A) .25 .25
输出功率 (W) 3 3
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU770.PDF (992 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCT4.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCT6.ZIP (392 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC898.ZIP (195 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCT5.PDF (785 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCT3.PDF (191 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50003.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7932 Test Results 2015-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持