PMP7921
6V 至 8.4V 输入、12V/84A 输出峰值脉冲多相升压转换器参考设计
PMP7921
概述
PMP7921 是一种多相位升压转换器。此设计接受 7V 到 8V 的输入电压,并输出 12V,能够提供持续 5 毫秒的 84A 峰值电流。此设计输出 1000W 峰值功率,峰值效率高达 96%。
特性
- 同步整流器可实现高效率
- 输出整流器中的温度升高更低
- 可与外部时钟同步
- 可堆叠,以实现更高的电流
- 均流准确度达 +/- 10%
- 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
| 输出电压选项 | PMP7921.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 8.4 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 84 |
| 输出功率 (W) | 1008 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP7921 Test Results | 2015-9-29 |