PMP7668
宽输入 2W 辅助电源参考设计
PMP7668
概述
此参考设计是一种 2W 辅助电源,适用于要求在宽输入范围 (110 - 500VAC) 运行的应用。此设计的小巧外形 (69mm x 26mm) 和高效率使其十分适合电子计量应用。此设计中提供的信息可通过提供重要测试数据(如效率、输出纹波、启动和开关负荷)来缩短上市时间。此外,TI 还对此设计进行了发射测试,以确保其超过 EN55022 B 类限制。
特性
- 支持宽输入电压范围:110VAC 至 500VAC
- 面向小巧外形的应用 (69mm x 26mm)
- 在测试过的操作范围内,效率大于 65%
- 在满负荷的条件下可实现 +/-1% 的电压调节
- 测试结果表明此设计的功能通过 EN55022 B 类 EMC 标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7668 Test Results | 2014-3-10 | |||
应用手册 | AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) | 2017-11-2 |