PMP7499
12V/5A/60W 输出高功率 PoE 转换器
PMP7499
概述
此转换器提供 12V/5A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。
特性
- High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
- 12V at 5A output
- Isolated Forward with synchornous rectifier
- Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
- Allows an external hot swap FET for increased efficiency
- This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 | PMP7499.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 5 |
输出功率 (W) | 60 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7499 Test Results | 2013-3-21 | |||
技术文章 | Power over Ethernet: New applications every day | PDF | HTML | 2015-10-14 |