PMP7355
用于 PoE 应用的 5V、2A 低成本反激转换器
PMP7355
概述
该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
特性
- Isolated non synchronous flyback
- 5V at 2A output
- Low cost
- Uses TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD and PWM controller
- Small board size
- This circuit is fully functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 | PMP7355.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 10 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7355 Test Results | 2013-9-16 |