PMP7327

28Vdc Input Super Cap Charger with Boost Converter for Bus Holdup

PMP7327

设计文件

概述

此参考设计使用 BQ24640 超级电容器充电控制器来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出电流 (26.2V)。此输出电流可用于保持总线电压长达 10 秒(即保持 260W 10 秒)。

特性
  • 在输入电压 = 18V 且负载为 1A - 10A 时,升压转换器的效率大于 95%
  • 升压保持通过使用大型 28F 超级电容器组支持 28V 总线持续时间超过 27 秒,同时输出 260W
  • 超级电容器充电器提供恒定的 3A 充电电流以实现受控的启动时间
  • 低成本设计需要小于 100mm x 100mm
输出电压选项 PMP7327.1 PMP7327.2
输入电压(最小值)(V) 26.6 12
输入电压(最大值)(V) 29.4 25
输出电压(标称值)(V) 25 26.2
Iout(最大值)(A) 3 10
输出功率 (W) 75 262
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAB2A.PDF (3521 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHN3.PDF (64 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURA21A.PDF (50 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHN4.ZIP (41 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLUC426A.ZIP (298 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAB3A.PDF (691 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURA20A.PDF (49 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24640适用于超级电容器的独立 1 至 8 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7327 Test Results (Rev. A) 2015-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持