PMP7282

效率为 97% 的 35V 至 60V 输入、600W 输出双相降压转换器参考设计

PMP7282

设计文件

概述

此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM 成本,而且效率更高,在多种操作条件下效率高于 97%。

特性
  • 两相降压转换器
  • 600W 输出功率
  • 最大输入电压范围为 35V 至 60V
  • 50A 时输出电压为 12V
  • 此款参考设计板已进行测试,并具有设计文件和应用手册支持

输出电压选项 PMP7282.1
输入电压(最小值)(V) 35
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 600
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous^Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA30.PDF (1936 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLUR966.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC388.ZIP (267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA31.PDF (993 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLUR965.PDF (278 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMC7101单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7282 Test Results 2012-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持