PMP7246
采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计
PMP7246
概述
这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
特性
- 满载 (24V/0.5A) 时效率大于 90%
- 空载时的待机功耗小于 80mW
- UCC28700DBV 的恒定电流调节特性可确保输出短路保护
- 快速启动
输出电压选项 | PMP7246.1 | PMP7246.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 32 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 12 | 5 |
输出功率 (W) | 384 | 60 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Full Bridge- Phase Shifted | Half Bridge- Hard Switched |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7246 Test Results | 2014-11-24 |