PMP7207
通用 TPS40200 反相降压/升压参考设计
PMP7207
概述
PMP7207 参考设计在 8V - 16V 的输入范围内工作,并提供 -12V @ 1A 的输出。此设计内容来自 TI 电源技术讲座的演示材料。
特性
- 低成本反相降压/升压
- 非常适合电力电子初学者学习拓扑
- 包含设计文件和测试报告
输出电压选项 | PMP7207.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 8 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | -12 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 12 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7207 Test Results | 2016-3-11 |