PMP6812

12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications

PMP6812

设计文件

概述

该转换器用于 4 类 PoE 应用。通过采用二极管整流的反激拓扑可以获得适用于安全监控相机等 PoE 应用的低成本转换器。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。通过对 BOM 进行适当的修改,PMP6812 也可以用作 13W 电源。

特性
  • Isolated non-synchronous flyback
  • 12V at 1.8A output
  • Good efficiency (84%) at low cost
  • Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
  • The circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
输出电压选项 PMP6812.1
输入电压(最小值)(V) 42
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1.8
输出功率 (W) 21.6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU873.PDF (1272 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRB42B.PDF (20 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC126.ZIP (628 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU157.PDF (33 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRB41B.PDF (104 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP6812 Test Results 2013-9-16
技术文章 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持