PMP6024

100-240VAC 输入、60W、双串 PWM 可调光 LED 驱动器参考设计

PMP6024

设计文件

概述

PMP6024 是一种离线 LED 驱动器电路,包含一个隔离式功率因素校正恒定输出电压反激式转换器,随后是两个直流/直流降压 LED 电流控制器。它适用于 3500-5000 流明(取决于 LED 选择)的室内或室外区域照明应用。LED 亮度由 3.3V 10kHz PWM 信号控制,此信号转换为 LED 灯串电流的直流电平调整值,从而避免对光输出进行 PWM 调制。

特性
  • 功率因数校正大于 0.9
  • 基于 1kHz-10kHz PWM 输入进行模拟 LED 电流调整
  • 350:1 调光比
  • 100-240VAC 输入,高达 60W 输出
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU958.PDF (891 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREL5.PDF (275 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREL4.PDF (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREL7.ZIP (641 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA78.ZIP (508 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREL6.PDF (1671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREL3.PDF (349 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28811LED 照明电源控制器

数据表: PDF
照明 LED 驱动器

LM3409用于高功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP6024 Test Results 2015-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持