PMP4494
具有 200ms Vout 保持时间电路的 5V 至 3.3V、1.2A DC-DC 转换器参考设计
PMP4494
概述
PMP4494 是一款 5V 至 3.3V 1.2A 直流-直流转换器,具备输出电压保持电路。该设计运用了同步降压转换器 LM20242,旨在为系统电压提供高效率。升压转换器 TPS61170 将辅助轨从 10V 升至 20V,以提供备用电压。供电电压监控器 TLV809 监控系统电压,并在系统电压跌至阈值电压以下时,将供电电压切换至备用电压。保持电容与升压电路一起得以大幅减少,但仍然满足 200mS 保持时间的规格要求。
特性
- 主电源 5V 至 3.3 V 1.2A 输出同步降压
- 备用电源从 10V 输入电压升至 20V 保持电压
- 3.3V 的最短保持时间为 200ms
- 总线电压监控与切换
- 尺寸:73.5mm x 50mm x 10mm
输出电压选项 | PMP4494.1 | PMP4494.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 20 | 10 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 20 |
Iout(最大值)(A) | 1.2 | .1 |
输出功率 (W) | 3.96 | 2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4494 Test Results | 2016-9-29 |