PMP4484

具有 30W 输出的交流输入、6 通道 LED 串参考设计

PMP4484

设计文件

概述

The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming.  It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive  LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.

特性
  • Isolated single stage Flyback and Buck togology
  • 6 channel LED outputs with PWM dimming
  • Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
  • High efficiency, 86.4% at 230Vac input
  • High PF, 0.939 at 230Vac input
  • Size: 300mmX22mmx22mm
输出电压选项 PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
输入电压(最小值)(V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
输入电压(最大值)(V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Iout(最大值)(A) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
输出功率 (W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW4.PDF (907 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRI76.PDF (278 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI77.ZIP (589 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRI75.PDF (738 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

LM3414HV65V 60W 共阳极恒流降压 LED 驱动器,无需外部电流感应资源

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28810LED 照明电源控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4484 Test Results 2015-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持