PMP4472

交流输入、5V/3.3V2A 输出级联电源参考设计

PMP4472

设计文件

概述

PMP4472 是一款电源参考设计,具有高交流输入、5V 输出和
3.3V@2A 的直流隔离输出。它采用了提供 5V 总线电压的高效控制器 UCC28740 和降压转换器 TPS54228。该设计实现了良好的线路和负载调节以及良好的动态响应和低输出纹波电压。

特性
  • 隔离式反激和降压转换器
  • 2 个输出,包括 5V 总线电压
  • 良好的线路和负载调节
  • 良好的动态响应
  • 低输出纹波电压
输出电压选项 PMP4472.1 PMP4472.2
输入电压(最小值)(V) 198 5
输入电压(最大值)(V) 242 5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3
Iout(最大值)(A) 1.5 2
输出功率 (W) 7.5 6.6
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO4.PDF (376 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRH51.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH52.ZIP (199 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRH50.PDF (359 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54228具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4472 Test Results 2015-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持