PMP4468

18V 至 36Vdc 输入、5V/30W 有源钳位正激式参考设计

PMP4468

设计文件

概述

PMP4468 是一款面向工业和电信应用的隔离式直流/直流模块参考设计。直流输入范围为 18V 至 36V,具有 24V 典型输入和 5V 6A 输出。此设计中采用了有源钳位正激式控制器 LM5025A。效率高达 90%,同时提供良好的热性能。

特性
  • 经过全面测试,符合工业要求
  • ACF 转换器及自驱动 S.R
  • 保护特性:过流保护 (OCP)、输入欠压锁定 (UVLO)
  • 高效率(24 VIN 满负载时为 91.3%)
  • 采用 4 层设计,热性能良好
  • 小尺寸:44mm × 68mm × 10mm
输出电压选项 PMP4468.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU928.PDF (1005 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREB9.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA57.ZIP (544 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREC0.PDF (3086 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREB8.PDF (431 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5025A具有 P 或 N 沟道钳位 FET 和 0.5V CS 阈值的 90V 有源钳位电压模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4468 Test Results 2015-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持