PMP4466
符合 DOE6 和 CoC V5 2 级标准的通用交流输入转 5V 3A 输出参考设计
PMP4466
概述
PMP4466 是一款交流输入转 5V 3A 输出参考设计,适用于 USB Type-C 等高电流充电器应用。该设计采用同步整流谷底开关 DCM 反激拓扑,使用了 UCC28740 和 UCC24636。通过采用次级侧调节控制器 UCC28740,可实现良好的调节和动态性能。 此设计中还采用了伏秒平衡 SR 控制器 UCC24636,因此可提高效率。此解决方案可轻松超过 DoE 第 VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级标准。
特性
- 具有次级侧调节功能的 S.R QR 反激式
- 小于 30mW 的待机功耗
- 符合 DOE6 和 CoC V5 2 级标准
- 经过全面测试并符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准
- 尺寸:44mm(长)X35mm(宽)x15mm(高)
| 输出电压选项 | PMP4466.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4466 Test Results | 2016-7-7 |