PMP4451
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计
PMP4451
概述
This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
特性
- Type C DFP Enabled @5V/3A
- Fast Charger input supported
- Fast Discharging with high voltage output
- Automatic Attach/Detach Detection
- High Discharging Current
- High Integration and Low BOM
输出电压选项 | PMP4451.1 | PMP4451.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3.9 | 3.9 |
输入电压(最大值)(V) | 14 | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 5.1 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 1.5 |
输出功率 (W) | 15.3 | 18 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4451 Test Results | 2015-10-19 |