PMP4444
适用于数字电视和监视器电源的 85-265Vac 到 12V/3A 和 24V/1.3A 电源参考设计
PMP4444
概述
PMP4444 是一款通用交流输入 65W 输出反激式转换器,具有 UCC28630D 高功率反激式控制器支持的初级侧调节 (PSR)。此 PSR 解决方案无需光耦合器和次级侧反馈元件即可创建小型低 BOM 成本系统。此设计的 12V/3A 和 24V/1.3A 双路输出具有出色的 +/-5% 交叉调节性能,非常适合监视器和电视等应用。
特性
- 230Vac 满载时的峰值效率为 87.5%。
- 变压器专为 +/-5% 交叉调节而设计。
- 交流输入欠压保护。
- 高度为 10mm 的超薄设计。
- 符合 EMI 法规的合规要求。
输出电压选项 | PMP4444.1 | PMP4444.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | 24 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 1.3 |
输出功率 (W) | 36 | 31.2 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4444 Test Results (Rev. A) | 2016-5-24 |