PMP4408
离线式 AC/DC 120W 多输出反激电源参考设计
PMP4408
概述
PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。
特性
- 良好的交叉调节能力
- 谷底开关可实现高效率
- 输出 OVP、OCP 和短路保护
- 输入欠压
- 平均效率很高
- 尺寸 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
输出电压选项 | PMP4408.1 | PMP4408.2 | PMP4408.3 | PMP4408.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 176 | 20 | 20 | 176 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 28 | 28 | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 24 | 15 | 5 | 42 |
Iout(最大值)(A) | .6 | .8 | 1.5 | 2 |
输出功率 (W) | 14.4 | 12 | 7.5 | 84 |
隔离/非隔离 | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | DC | DC | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4408 Test Results | 2015-3-10 |