PMP4333
适用于电信行业的 1kW 三轨隔离式直流/直流数字电源 (-8V、0.25A) 参考设计
PMP4333
概述
此参考设计展示了用于电信应用的全功能 1.2KW 三轨数字电源解决方案。输入电压范围为 36V 至 60V,提供两个 48V、10A(全桥)输出和一个 5.5V、30A(有源钳位)输出。此设计使用同步整流器,在满负载条件下,整体效率高达 92%。该全功能数字解决方案包括软启动、上电/下电时序控制、输入骤降快速响应,以及 OVP、OCP、OTP 和输入 UVLO 等保护特性。LM34927、UCC27324、UCC27201 等其他器件也用于提供辅助电源和驱动 FET。
输出电压选项 | PMP4333.1 | PMP4333.2 | PMP4333.3 | PMP4333.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 48 | 48 | 5.5 | -8 |
Iout(最大值)(A) | 10 | 10 | 30 | .25 |
输出功率 (W) | 480 | 480 | 165 | 2 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4333 Test Results | 2013-5-24 | |||
技术文章 | How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers | PDF | HTML | 2017-1-31 |