PMP4190

3V 至 6V 输入、5V/0.5A 1MHz 隔离型反激式

PMP4190

设计文件

概述

此参考设计使用 TPS61175 升压转换器驱动反激式功率级。通过使用其集成的 MOSFET,TPS61175 降低了电路复杂性和尺寸。此外,在 1MHz 下操作缩小了无源组件的尺寸。

输出电压选项 PMP4190.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 6
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 2.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU738A.PDF (2608 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM362.PDF (87 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRAY9A.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM364.ZIP (609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP9.ZIP (411 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM363.PDF (370 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRAY8A.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61175具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) 2019-12-6
模拟设计期刊 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持