PMP41158
450W 四相交错式降压转换器参考设计
PMP41158
概述
该参考设计介绍了一款四相交错降压转换器。使用 LM5137F-Q1 作为控制器,通过三个功能安全选项启用转换器:功能、ASIL B 和 ASIL D。该转换器可在 6.5V 至 36V 的宽电压范围内运行,以提供 4.5V 常规输出。在每个输出的负载电流高达 42A 时,设置点精度优于1%。该转换器采用动态切相技术,可在每路输出的 15mA 下实现 81% 的效率,并且当输出电流在1μs 中从 21A 跃升至 86A 时,还可以实现 ±8.3% 的输出电压振动。
特性
- 使用 LM5137F-Q1 的四相交错降压转换器,具有功能安全特性
- 动态切相 (DPS)
- 在 13.5VIN、4.5VOUT、0.015A 负载下效率为 81.05%
- 在 13.5VIN、4.5VOUT、21A 负载下效率为 95.5%
- 在 13.5VIN、4.5VOUT、40A 负载下效率为 94.1%
- 当输出电流在1μs 中从 21A 跳至 86A 时,输出电压振动 ±8.3%
- 13.5VIN、4.5VOUT、42A 负载下 20mVpp 纹波
输出电压选项 | PMP41158.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 8 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 4.5 |
Iout(最大值)(A) | 83 |
输出功率 (W) | 373.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Multiphase |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025-5-20 |