PMP41144
具有平面变压器的 IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计
PMP41144
概述
此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制,每个栅极控制提供 21.2V、2W 输出。此设计使用平面变压器来降低电路板高度和成本。LM25184-Q1 控制器通过控制次级侧的反激电压来支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。该电路板的最高效率为 89.2%。本设计使用六个 PCB 层,且温升为 16°C(满载 6W)。
特性
- 通过平面变压器实现三个输出 (+21.2V、2W) 的初级侧调节反激式
- 6W 满载时峰值效率为 89.2%
- 满负载时温升仅为 16°C
- 紧凑的尺寸:57mm × 29mm × 9mm
| 输出电压选项 | PMP41144.1 | PMP41144.2 | PMP4144.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 28 | 28 | 28 |
| 输出电压(标称值)(V) | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Iout(最大值)(A) | .1 | .1 | .1 |
| 输出功率 (W) | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25184-Q1 — 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer | PDF | HTML | 2025-3-7 |