PMP41092
符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、60W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计
PMP41092
概述
此参考设计是一种 60W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 45W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该电路板的最高效率为 95.3%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。该电路板具有 45mm x 45mm 的小巧外形。
特性
- 60W 双路 USB Type-C 端口转换器
- 符合 CISPR 25 5 级传导和辐射 EMI 标准
- 高效率,峰值效率为 95.3%
输出电压选项 | PMP41092.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6.8 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 20 |
Iout(最大值)(A) | 2.25 |
输出功率 (W) | 45 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55289-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、具有 I²C 接口的 36V 8A 全集成降压/升压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | CISPR 25, Class 5, 400kHz-Rated, 60W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024-9-19 |