PMP41086
带非耦合电感器的 10.5W 非同步 SEPIC 参考设计
PMP41086
概述
此参考设计使用 LM51561-Q1 器件展示了具有非耦合电感器的非同步单端初级电感器转换器 (SEPIC)。设计接受的输入电压范围为 6.0V 到 28V。输出电压为 21.0V,而最大输出电流为 0.5A。该设计具有紧凑的外形和低成本。
特性
- 具有非耦合电感器的非同步 SEPIC 设计
- 宽输入电压范围:6V 至 28V
- 紧凑外形和低成本设计
输出电压选项 | PMP41086.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 28 |
输出电压(标称值)(V) | 21 |
Iout(最大值)(A) | .5 |
输出功率 (W) | 10.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors | PDF | HTML | 2023-12-12 |