PMP41079

适用于 H 类音频放大器的两相交错升压转换器参考设计

PMP41079

设计文件

概述

该参考设计展示了适用于 H 类音频放大器应用的 450W 两相交错升压转换器参考设计。为了向外部音频放大器供电,控制器能够跟踪来自放大器的 H 类控制信号并生成跟踪扬声器振幅的输出电压。因此,可尽可能降低总功耗和损耗。

特性
  • 升压转换器两相之间均衡的内部电流共享;功率和热应力可通过小电路板尺寸均匀共享         
  • 450W 转换器,尺寸为 12cm x 6.5cm;高功率和高功率密度设计         
  • 具有 H 类控制功能;升压输出电压能够跟随扬声器输出幅值,从而更大限度地降低功耗和损耗。 
输出电压选项 PMP41079.1 PMP41079.2
输入电压(最小值)(V) 9 3.3
输入电压(最大值)(V) 16 3.3
输出电压(标称值)(V) 42 10
Iout(最大值)(A) 10 .6
输出功率 (W) 420 6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Multiphase Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC40.PDF (350 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC39.PDF (181 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC42.ZIP (7394 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ0.ZIP (595 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC41.PDF (1241 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC38.ZIP (548 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2735-Q1符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5171-Q1汽车类 80V 双通道双向降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331-Q1汽车级单通道差分比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 2023-11-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
TAS6584Q1EVM 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持