PMP41063

具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计

PMP41063

设计文件

概述

此参考设计采用级联反激式拓扑提供隔离式 12V、48W 输出功率转换。电源可由 300V 至 1,000V 直流 (DC) 输入供电。此设计使用谷底开关反激式控制器 UCC28730 在 1,000V 输入电压下实现低于 70mW 的低待机功耗,从而延长电池寿命。

特性
  • 300V 至 1,000V 宽输入电压范围
  • 在 1000V 输入电压下的空载功耗小于 70mW
  • 初级侧调节设计(无光耦合器)延长产品寿命
  • 在负载瞬态期间实现最小输出下冲和过冲
  • 在整个输入电压范围内具有一致的启动时间
  • 1,000V 输入和 48W 输出时的效率为 86.14%
输出电压选项 PMP41063.1
输入电压(最小值)(V) 300
输入电压(最大值)(V) 1000
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT366.PDF (1972 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC45.PDF (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC44.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC47.ZIP (4026 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ1.ZIP (756 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC46.PDF (1197 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC43.PDF (327 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power PDF | HTML 2023-11-9
白皮书 工业应用中直流微电网的潜力释放 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持