PMP41013
适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计
PMP41013
概述
此参考设计为适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。
特性
- 支持一至五节电池充电
- 与集成电源路径开关和 USB PD 控制高度集成
- 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出范围内优化效率
- 在拉电流模式下支持 On-The-Go (OTG) 模式
- 满载时具有超过 97.3% 的高效率
输出电压选项 | PMP41013.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 |
输入电压(最大值)(V) | 20 |
输出电压(标称值)(V) | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 60 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries | PDF | HTML | 2022-8-23 |