PMP41012
200V 至 480V 直流输入,22W 反激式隔离型电源参考设计
PMP41012
概述
此参考设计采用反激式拓扑提供 15V 和 22W 隔离输出,使用 LM51561-Q1 控制器。电源可由 200V 至 480V 直流输入供电。此初级侧调节设计不包含光耦合器,使用可降低 EMI 的双随机展频。
特性
- 宽输入范围:200V 至 480V 直流电压
- 无需光耦合器即可实现初级侧调节
- 外形紧凑,具有隔离式反激功能
- 双随机展频,可降低 EMI
输出电压选项 | PMP41012.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 200 |
输入电压(最大值)(V) | 480 |
输出电压(标称值)(V) | 15 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 22.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023-7-27 |