PMP41009
350V 至 1000V 直流输入,56W 反激式隔离型电源参考设计
PMP41009
概述
此参考设计具有准谐振反激式拓扑,提供隔离式 14V 和 56W 输出。电源可由 350V 至 1000V 直流输入供电。此设计使用共源共栅 MOSFET 和反激式控制器 UCC28740-Q1。线路和负载调节的精度在 ±1% 以内。1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%。
特性
- 宽输入范围:350V 至 1000V 直流电压
- 高精度输出电压
- 1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%
- 准谐振模式控制器可提高 EMI 效率
| 输出电压选项 | PMP41009.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 350 |
| 输入电压(最大值)(V) | 1000 |
| 输出电压(标称值)(V) | 14 |
| Iout(最大值)(A) | 4 |
| 输出功率 (W) | 56 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2022-4-18 |