PMP40909

3.3V 至 4.2V 输入、12V、60W 峰值输出功率升压转换器参考设计

PMP40909

设计文件

概述

该参考设计展示了并联连接两个 TPS61288 器件以支持高输出功率的两种方法。其中一种方法是将 VIN、VOUT、FB 和 COMP 引脚直接连接在一起。由于两个器件在 COMP 引脚上共享相同的电压,因此两个器件的电感器峰值电流在典型条件下闭合。然而,鉴于可能存在工艺差异这种不理想的情况,一个器件的输出电流只能是另一个器件的 50%。因此,输入为 3.3V 至 4.2V 时,这种方法的最大平均功率约为 30W,但峰值输出功率可能为 60W,持续数十毫秒。

特性
  • 输入电压范围为 3.3V 至 4.2V
  • 输出电压为 12V
  • 输出电流为 5A
  • 两个并联升压转换器
  • 输出功率为 60W
输出电压选项 PMP40909.1
输入电压(最小值)(V) 3.2
输入电压(最大值)(V) 4.2
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2591 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAT8.PDF (195 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAT7.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAU0.ZIP (1112 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG98.ZIP (1422 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAT9.PDF (912 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAT6.PDF (280 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6128818V、15A 同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持