PMP40871

48V 输出低噪声幻象电源参考设计

PMP40871

设计文件

概述

该参考设计使用 TPS61391 和 TPS7A4101 为幻象电源应用提供 48V 输出、低噪声电源。TPS61391 是一款 700kHz PWM 升压转换器,可将 3.3V 或 5V 转换为 48.5V。TPS7A4101 是 50V 耐压输入和 0.29V 压降 LDO,可将 48.5V 降低至 48V,并尽可能减少了输出纹波。该设计在 5V 输入下支持 48V、20mA 输出功率。输出纹波约为 8.4mV,对于幻象电源应用而言较低。

特性
  • 将 3.3-5V 转换为 48V 输出
  • 适用于幻象电源应用的低输出纹波
输出电压选项 PMP40871.1 PMP40871.2
输入电压(最小值)(V) 3.3 48.3
输入电压(最大值)(V) 5 48.5
输出电压(标称值)(V) 48.5 48
Iout(最大值)(A) .02 .02
输出功率 (W) .97 .96
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT235.PDF (1749 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM872.PDF (128 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM871.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM874.ZIP (415 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG09.ZIP (949 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM873.PDF (378 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM870.PDF (156 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61391集成电流镜的 85V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design PDF | HTML 2021-4-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持