PMP40801
适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
PMP40801
概述
USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。
特性
- USB Type-C 充电器
- 峰值效率大于 97%
- 峰值功率 100W
- 紧凑的解决方案尺寸
- 优异的热性能
输出电压选项 | PMP40801.1 | PMP40801.2 | PMP40801.3 | PMP40801.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
输入电压(最大值)(V) | 19 | 19 | 19 | 19 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 9 | 15 | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 | 5 |
输出功率 (W) | 15 | 27 | 45 | 100 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | USB Switch | USB Switch | USB Switch | USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App | 2021-1-4 |