PMP40766
通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计
PMP40766
概述
此参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流恒压 (CC/CV) 充电器。UCC28180 器件用于 CCM PFC 级,可实现 0.99 的功率因数和低电流总谐波失真。UCC256403 用于半桥谐振转换器,可实现 95.8% 的效率,在恒压模式下具有快速的负载瞬态性能。使用 UCC28910 的反激式器件可为 PFC、LLC、控制电路和冷却风扇提供辅助电源。CC/CV 选项可调,供 MCU 电路板使用,从而适用于具有多电池节数的电池充电应用。
特性
- 满载输出下的功率因数为 0.99
- 峰值效率为 95.8%
- 充电状态指示
- 预留数字可调的 CC/CV 选项
输出电压选项 | PMP40766.1 | PMP40766.2 | PMP40766.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 | 350 | 120 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 410 | 410 |
输出电压(标称值)(V) | 390 | 71.4 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 1.33 | 7 | .25 |
输出功率 (W) | 518.7 | 499.8 | 3 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | DC | DC |
拓扑 | Boost- PFC | Full Bridge- LLC | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2022-4-29 |